Въртящ се Колело 125 mm
Stora
EAN:
4031582364996
Номер на продукта:
2370PIP125P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящо се Колело Stora е оборудвано с отвор за болт като тип закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разпол...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Stora е оборудвано с отвор за болт като тип закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като материал на протектора и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за използване в пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, осигурявайки надеждна мобилност и дълготрайност при ежедневна употреба.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Ефективно самопочистване
Колела за пътеки с автоматично самопочистващи се канали