Въртящ се Колело 125 mm
Stora
Номер на поръчка:
990034156
EAN:
4031582357639
Номер на продукта:
2370PHP125P30-13 as
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело Stora е оборудвано с отвор за болт като тип закрепване, което осигурява надеждно свързване към различни конс...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Stora е оборудвано с отвор за болт като тип закрепване, което осигурява надеждно свързване към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, антистатичен, който гарантира отлично сцепление и защита срещу статично електричество. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер за безшумна работа. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи.
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
Надеждна антистатична защита
Антистатична версия за защита на потребителите от електростатичен разряд
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
Ефективно самопочистване
Колела за пътеки с автоматично самопочистващи се канали