Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, средна с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 135 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е специално предназначен за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички, където са необходими високи хигиенни стандарти и устойчивост на корозия.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
7470PJO100P50
EAN
4031582350128
Номер на материал S4
990036323
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
135 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.54 kg
Име на продукта
Agila stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, средна
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
176 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксиран Колело 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Agila stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в системи за кетъринг и доставка на храна, както и за професионални почистващи колички. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, като дългата страна на плочата е позиционирана под ъгъл от 90 градуса спрямо пистата, което осигурява надежда и стабилност при инсталацията. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана средна класа, което гарантира устойчивост на корозия и дълготрайност в среди с висока влажност и честа експозиция на вода. Колелото има диаметър от 100 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява гладко и надежно въртене. Тредът е изработен от термопластичен каучук, който предоставя отлично сцепление и износоустойчивост, докато тялото на колелото е от полипропилен, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 135 милиметра. Статичната носеща способност на колелото е 160 килограма, което позволява поддържане на тежки товари в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност е 80 килограма при скорост от 3 километра в час, което определя максималния допустим товар при движение на колелото.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P50

Агила stainless е въртящо се колело с пълно закlaчване... Let me write it carefully in Bulgarian, decoding the labels: product name "Agila stainless", type "Въртящо се Колело с Пълно заключване" (Въртящо се колело с пълно заключване). Fitting: Правоъгълна плака. Housing: Две състезания с топка (swivel bearing: "Две съсеzания с топка" in the JSON reads "Две състезания с топка" — "two races with ball"; translated as "Две състезания с топка" ). Material: Неръждаема стомана, средна. Wheel: diameter 100 mm, bearing: Плъзгащ лагер, tread: Термопластичен каучук, body: Полипропилен. Overall height 135 mm. Static load 160 kg; dynamic 80 kg at 3 km/h. Final paragraph: Agila stainless е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в промишлени и търговски среди. Колелото се монтира към конструкцията чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и директна фиксация към повърхността на оборудването. Корпусът е изработен от неръждаема стомана със средна устойчивост и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно свободно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, което гарантира надеждна работа при различни условия на експлоатация. Протекторът е изработен от термопластичен каучук, а тялото на колелото – от полипропилен, които комбинират устойчивост на износване с ниско тегло. Общата височина на изделието е 135 mm, което позволява лесна интеграция в съществуващи конструкции. Статичният товароносен капацитет е 160 kg, а динамичният е 80 kg при скорост на движение до 3 km/h. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg