Фиксиран Колело 100 mm
Agila stainless
Номер на поръчка:
990003138
EAN:
4031582350142
Номер на продукта:
7478PJO100P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в системи за кетъринг и доставка на храна, както и ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в системи за кетъринг и доставка на храна, както и за професионални почистващи колички. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, като дългата страна на плочата е позиционирана под ъгъл от 90 градуса спрямо пистата, което осигурява надежда и стабилност при инсталацията. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана средна класа, което гарантира устойчивост на корозия и дълготрайност в среди с висока влажност и честа експозиция на вода. Колелото има диаметър от 100 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява гладко и надежно въртене. Тредът е изработен от термопластичен каучук, който предоставя отлично сцепление и износоустойчивост, докато тялото на колелото е от полипропилен, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 135 милиметра. Статичната носеща способност на колелото е 160 килограма, което позволява поддържане на тежки товари в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност е 80 килограма при скорост от 3 километра в час, което определя максималния допустим товар при движение на колелото.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана