Въртящ се Колело 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395518
Номер на продукта:
5080PJM100P30-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Полиамид и разполага ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Полиамид и разполага с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост като въртящ лагер. Колелото има корпус от Полипропилен с протектор от Термопластичен каучук и Плъзгащ лагер, Неръждаемост. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за Столове за баня.
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)