Въртящ се Колело 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370850
Номер на продукта:
5080PIO100P30-12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с отвор за болт като тип закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с отвор за болт като тип закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.