Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който гарантира дълготрайност и стабилност, като използва две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от стомана от лист за основното тяло и плътна гума черен за контактната повърхност, осигуряваща отлично сцепление и амортизация, докато ролковият лагер гарантира безпроблемно движение. Общата височина на изделието е 131 mm при диаметър на колелото 100 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 140 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от индустриални и комерсиални приложения, включително автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство и машиностроене.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3470DVR100R05-28x45
EAN
4031582303582
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 4 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
131 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.16 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Корпус
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
182 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
91 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Бръснач А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери