Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Вертящото се колело Alpha е вертящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, което осигурява надеждна мобилност за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който гарантира дълготрайност и стабилност, и е оборудван с две състезания с топка за гладко и прецизно въртене. Колелото има диаметър 100 мм и е снабдено с ролков лагер, който осигурява плавна работа и дълга експлоатационна живот. Тредът е от плътна гума черен цвят, която обеспечава отлично сцепление и защита на повърхностите. Общата височина на продукта е 128 мм, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 140 килограма, докато динамичната носеща способност е 70 килограма при скорост 4 километра в час. Този продукт е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3470DVJ100P62
EAN
4031582303537
Номер на материал S4
990001361
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.9 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
30 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Синьо покритие
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Фиксиран Колело 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

Продуктът Alpha е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък тип, който осигурява надеждност и дълготрайност в различни индустриални среди. Колелото има диаметър 100 мм и е оборудвано с ролков лагер за гладко и безпроблемно движение. Протектора на колелото е направен от плътна гума черен цвят, която обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 128 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 140 килограма, докато динамичната носеща способност е 70 килограма при скорост 4 км/ч. Alpha е идеален избор за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Алфа е въртящо се колело с пълно закючване, предназначено за монтаж в транспортни и производствени системи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към основата на съоръжението. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и включва две състезания с топка, които осигуряват свободното завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm, използва ролков лагер за намаляване на триенето и е снабдено с плътна гума черен, която осигурява контакт с повърхността. Общата височина на колелото е 128 mm, което определя необходимото свободно пространство при монтаж. Статичното натоварване е 140 kg, а динамичното натоварване е 70 kg при скорост 4 km/h, като тези стойности трябва да се спазват при проектирането на системата за безопасна и надеждна експлоатация.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg