Фиксиран Колело 100 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990001363
EAN:
4031582306323
Номер на продукта:
3478DVJ100P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Продуктът Alpha е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Продуктът Alpha е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък тип, който осигурява надеждност и дълготрайност в различни индустриални среди. Колелото има диаметър 100 мм и е оборудвано с ролков лагер за гладко и безпроблемно движение. Протектора на колелото е направен от плътна гума черен цвят, която обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 128 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 140 килограма, докато динамичната носеща способност е 70 килограма при скорост 4 км/ч. Alpha е идеален избор за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване