Въртящ се Колело 100 mm
Agila
EAN:
4031582343533
Номер на продукта:
2470XSP100R47-27-30
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се по...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от електропроводим полиамиден корпус с екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие, монтирано на прецизен сачмен лагер. Общата височина на конструкцията е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Специални функции