Въртящ се Колело 100 mm
Agila
EAN:
4031582343434
Номер на продукта:
2470XSP100R47-21,5-24
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътреш...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от електропроводим полиамиден корпус с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Специални функции