Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2470PJO100R47-24-27
EAN
4031582324914
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
138 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.67 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Тип на фитинга
Синтетичен разширител, квадратен
Удължаващи фитинги (максимален)
27 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
24 mm
Корпус
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
176 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Комплект дръжки
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Аксесоарът представлява специализиран компонент, предназначен за използване с колелца, който осигурява надеждно свързване чрез разширител с регулируем диаметър на фитинга от 32 до 35 mm, позволявайки точно приспособяване към различни размери на монтажните отвори. С тегло от 0,17 kg, този лек и компактен аксесоар гарантира оптимална функционалност без излишно натоварване на конструкцията.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,18 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг, който осигурява надеждно свързване с тръби с диаметър от 36 mm до 40 mm. Този универсален аксесоар позволява лесна и сигурна инсталация на колелца в различни приложения, като обхваща широк диапазон от стандартни размери тръби и гарантира стабилна работа при различни натоварвания.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Аксесоарът е специализиран компонент, предназначен за използване с колелца, който осигурява надеждно свързване чрез разширител с регулируем диаметър на фитинга от 24 mm до 27 mm, позволявайки гъвкава адаптация към различни размери на монтажните отвори. С тегло от 0,14 kg, този лек но здрав аксесоар гарантира оптимална функционалност и дълготрайност при индустриални приложения, където се изискват прецизни механични връзки.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,14 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с променлив диаметър от 27 mm до 30 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и адаптиране към различни размери тръби или опори, като позволява гъвкавост при инсталацията благодарение на регулируемия диапазон на фитинга, което го прави подходящ за широк спектър от приложения в индустриални и комерсиални условия.

Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
2477PJO100R47-24-27

Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук протектор и плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

100 mm
138 mm
Лек режим
100 mm
138 mm
Лек режим