Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 135 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Artikelnummer
2470PJO100R47-21,5/24
EAN
4031582324907
S4 Materialnummer
990061718
Core attributes
Gehäusetyp
Въртящ се Колело
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
135 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.66 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 – Изделителни колела
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Befestigungsart
Синтетичен разширител, квадратен
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
22 mm
Bundstift Länge
24 mm
Housing
Farbe
Синьо покритие
Gabelform
Обхват
Material
Стоманен лист, среден
Schwenklager
Две състезания с топка
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
176 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Бръснач А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичен каучук
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Без предпазно устройство за резба
Lager
Плъзгащ лагер
Radfarbe
Сребърно сиво (RAL7001)
Комплект дръжки
Befestigungsoptionen
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,17 kg. Този компонент е оптимизиран за работа с фитинги с диаметър в диапазона от 32 mm до 35 mm, което го прави универсален за различни типове монтажни конфигурации. Разширителят осигурява надежна и стабилна връзка, позволявайки лесна адаптация на колелцата към различни конструкции на мебели и оборудване. Изработен е с висока прецизност, за да гарантира точното прилягане и дълготрайност при експлоатация.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,18 kg и конструкция, която позволява монтаж на фитинги с диаметър от 36 mm до 40 mm, осигурявайки гъвкавост при различни размери на крепежните точки и надеждна фиксация на колелцата в разнообразни приложения.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,14 kg. Продуктът е оптимизиран за работа с фитинги с диаметър в диапазона от 24 mm до 27 mm, което го прави универсален избор за различни типове колелца и монтажни системи. Конструкцията му позволява лесна инсталация и надежда фиксация, осигурявайки стабилност при експлоатация. Разширителят е идеален решение за инженерни приложения, където е необходимо адаптиране на стандартни компоненти към специфични размери на оборудване.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg и конструкция, която позволява монтаж на фитинги с диаметър между 27 mm и 30 mm. Този компонент е идеален за приложения, където е необходимо адаптиране на различни размери на оси или щифтове, осигурявайки надежна и стабилна връзка между колелото и монтажната система. Разширителят е произведен с висока прецизност, за да гарантира точното прилягане и дълготрайност при експлоатация.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
2477PJO100R47-21,5-24

Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, при който е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката при поръчка. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg