Въртящ се Колело 100 mm
Agila
EAN:
4031582361063
Номер на продукта:
2470PIO100R05-28
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка като протектор, осигуряващ отлично сцепление. Лагерът е плъзгащ тип за надеждна работа. Общата височина на колелото е 138 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции