Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!
Въртящото се колело Stora е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с два състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 100 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и тих ход. Лагеруването е осъществено чрез ролков лагер за максимална издръжливост. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, където се изискват надеждност и функционалност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
EAN
4031582365009
Номер на материал S4
990033004
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
129 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.53 kg
Име на продукта
Stora
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Корпус
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Тънък
Материал
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
170 mm
Изместване
35 mm
Радиус на завъртане
85 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ефективно самопочистване
Колела за пътеки с автоматично самопочистващи се канали
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 100 mm
Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9

Колелото Supratech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm, като има диаметър 100 mm и дължина на главината 34,9 mm с отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер и осигурява динамична товароносимост 100 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост 200 kg. Подходящо е за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.

100 mm
Лек режим
100 mm
Лек режим