Въртящ се Колело 100 mm
Stora
EAN:
4031582369366
Номер на продукта:
2370PIP100P72
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело Stora е оборудвано с вертикален фланец за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корп...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Stora е оборудвано с вертикален фланец за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с корпус от полипропилен и гума без маркировка за протектора, като използва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 129 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, където се изисква надеждно и безшумно движение.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции