Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 65 mm
Stylea
Номер на поръчка:
990075210
EAN:
4031582311006
Номер на продукта:
5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Stylea представлява завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно зак...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Stylea представлява завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и тихо движение, а плъзгащият лагер със разделител тръба осигурява дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 68 mm при диаметър на колелото 65 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции