Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Stora
Номер на поръчка:
990034015
EAN:
4031582302455
Номер на продукта:
2875QMP125P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Уникална форма
Stora е завъртане на колело със спирачка, предназначено за пазарски колички и магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е оснащен...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Stora е завъртане на колело със спирачка, предназначено за пазарски колички и магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е оснащен с отвор за болт, който осигурява надежна фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден по качество, и разполага с две съставени с топка свивни лагери, които позволяват плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 125 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Протектора е направена от двоен фланец със Пътека, което осигурява отлично сцепление и издържливост при различни условия на работа. Тялото на колелото е изработено от екструдиран полиуретан, материал, който комбинира гъвкавост и устойчивост на износване. Общата височина на устройството е 153 мм, което позволява компактна интеграция в различни приложения. Статичната носимоспособност на колелото е 160 килограма, докато динамичната носимоспособност е 80 килограма при скорост 3 километра в час, което гарантира безопасна работа при нормални условия на експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Уникална форма
Корпус с интегрирана спирачна челюст
Безопасна работа в коридори
Функция за стоене или фланцирано колело за стабилност на подвижни пътеки
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Ефективно самопочистване
Колела за пътеки с автоматично самопочистващи се канали