Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Mono е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на изделието достига 104 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и за колички за медицински грижи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
EAN
4031582317138
Номер на материал S4
990075192
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
0 mm
Товароносимост при 3 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
104 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.14 kg
Име на продукта
Mono
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Housing
Цвят
Бял алуминий (RAL9006)
Форма Вилица
Затворен
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
210 mm
Изместване
34 mm
Радиус на завъртане
105 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
90 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
24 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
24 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Графитно черно (RAL9011)
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 80 mm
Mono
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

Въртящо се Колело Mono е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за плавно въртене на колелото. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за оптимална функционалност. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 104 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и колички за медицински грижи.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg