Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990071480
EAN:
4031582317541
Номер на продукта:
AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Lumina е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Lumina е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага с щифт, завъртане за плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук като материал за протектора, осигуряващ отлично сцепление и тихо движение, а плъзгащият лагер със разделител тръба гарантира дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 56 mm при диаметър на колелото 50 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции