Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990071596
EAN:
4031582341843
Номер на продукта:
AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Lumina представлява завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно зак...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Lumina представлява завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага с щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото се състои от корпус от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, осигуряващи отлична проводимост и сцепление. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина достига 54 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Подходящо за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции