Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Lumina е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със Щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и тих ход, като използва Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на изделието достига 56 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
EAN
4031582335750
Номер на материал S4
990071469
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
56 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.07 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Housing
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Вилка Колело, затворен
Материал
Полипропилен
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
10 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Пътно сиво A (RAL7042)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Lumina
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

Lumina е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт, завъртане за плавно движение в различни посоки. Колелото включва тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и тих ход, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 56 mm. Продуктът поддържа динамично натоварване от 40 kg при скорост до 3 km/h и статично натоварване до 80 kg, което го прави подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели и офис мебели.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg