Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Lumina е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт, завъртане за плавно движение в различни посоки. Колелото включва тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и тих ход, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 56 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
EAN
4031582317442
Номер на материал S4
990073408
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
54 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
56 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.07 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Housing
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Корпус на две КолелоВилкакупол
Материал
Полипропилен
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
10 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Пътно сиво A (RAL7042)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Монтажна плоча
P10-40x17 / 8

Този аксесоар представлява щифт с U-образна планка, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът има обща височина от 8 mm и тегло от 0,04 kg. Планката е с размери 40 mm дължина и 17 mm ширина. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с леки до средни натоварвания.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесоар
Монтажна плоча
P11-40x17 / 8

Този аксесоар представлява щифт с L-образна планка, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът има обща височина от 8 mm и е оборудван с планка с размери 40 mm дължина и 17 mm ширина. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за различни индустриални приложения изискващи надеждно закрепване на колелца.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесоар
Монтажна плоча
P11-40x25 / 8

Този аксесоар представлява щифт с L-образна планка, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът има обща височина от 8 mm и е оборудван с планка с размери 40 mm дължина и 25 mm ширина. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за различни индустриални приложения изискващи надеждно закрепване на колелца.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесоар
Монтажна плоча
P11-40x27 / 8

Този аксесоар представлява щифт с L-образна планка, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът има обща височина от 8 mm и е оборудван с планка с размери 40 mm дължина и 27 mm ширина. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с умерени натоварвания.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесоар
Щифт
S70-10x10 / 8

Този аксесоар представлява ос с резба с шестоъгълен отвор горе, предназначен за използване с колелца. Продуктът има обща височина от 6 mm и тегло от 0,02 kg. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Компактните размери и надеждната конструкция правят този аксесоар подходящ за различни индустриални приложения, където се изискват прецизност и устойчивост при монтаж на колелца.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Аксесоар
Щифт
R10-8x28 / 8

Този аксесоар представлява ос с резба, предназначена за използване с колелца. Продуктът има обща височина от 3,5 mm и тегло от 0,02 kg. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Компактните размери и леката конструкция правят този аксесоар подходящ за различни приложения, където се изискват надеждност и ефективност при работа с колелца.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
A520PJI050L51-8 9011/7042

Въртящото се колело Lumina е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и тих ход. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 56 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg