Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Lumina представлява завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага с щифт, завъртане за осигуряване на пълна маневреност. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор идентичен с тяло на колело, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно движение. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 61 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011
EAN
4031582341249
Номер на материал S4
990075213
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
61 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.1 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Housing
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Корпус на две КолелоВилкакупол
Материал
Полипропилен
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
38 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Графитно черно (RAL9011)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011

Въртящо се Колело Lumina е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Полипропилен и разполага с Щифт, завъртане за плавно движение. Колелото има тяло от Полипропилен, електропроводим материал, като протекторът е Идентично с тяло на Колело за оптимална производителност. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна употреба. Колелото има диаметър 50 mm, а общата височина на конструкцията е 61 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели и Офис мебели.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg