Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Lumina е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Полипропилен и разполага с Щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от Полипропилен, като материалът на протектора е Идентично с тяло на Колело, осигурявайки еднородна конструкция и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за оптимална работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на изделието достига 61 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели и Офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011
EAN
4031582317275
Номер на материал S4
990071168
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
61 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.09 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Housing
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Корпус на две КолелоВилкакупол
Материал
Полипропилен
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
38 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Графитно черно (RAL9011)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции