Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Lumina е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий и разполага със щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от материал идентичен с тяло на колело, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна експлоатация. Колелото има диаметър 50 mm, а общата височина на изделието е 59 mm. Продуктът е подходящ за приложение в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели, където се изисква мобилност и прецизно позициониране.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz
EAN
4031582340556
Номер на материал S4
990073825
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване
Обща ширина
55 mm
Обща височина
59 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.13 kg
Име на продукта
Lumina
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Housing
Форма Вилица
Вилка Колело, затворен
Материал
Цинк-умре-кастинг / Алуминий
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Интерференция при завъртане
102 mm
Радиус на завъртане
51 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Socket
R40-18x18 / 11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, осигурявайки компактно и лекотежко решение. Болтът има диаметър от 18 mm за сигурно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки надеждна работа при различни условия на натоварване.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-14/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и болт с диаметър 14 mm, осигуряващ надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за разнообразни индустриални и комерсиални приложения с умерени натоварвания.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-15/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и болт с диаметър 15 mm, осигуряващ надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Компактната конструкция и нулевото тегло правят този аксесоар идеален избор за леки мобилни приложения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-16/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и е оборудван с болт с диаметър 16 mm за сигурно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, осигурявайки надеждна работа при различни условия на натоварване.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и диаметър на болта 17 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Теглото на изделието е незначително, което го прави подходящо за леки конструкции и мобилни приложения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

Socket е аксесоар за колелца с тип монтаж синтетично КОНТАКТ кръгло, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина 36 mm и тегло 0,01 kg, което го прави компактен и лек за инсталиране. Болтът има диаметър 19 mm, осигуряващ стабилна връзка. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки надеждна работа при различни условия на натоварване.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

Socket е аксесоар за колелца с тип на монтажа синтетично КОНТАКТ кръгло, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, което осигурява компактност и лекота при инсталиране. Болтът има диаметър от 22 mm за надеждно свързване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки стабилност и дълготрайност при интензивна употреба.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, което го прави лек и компактен за монтаж. Болтът има диаметър от 23 mm, осигуряващ стабилна връзка. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки надеждна работа при различни условия на натоварване.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0 kg. Болтът има диаметър от 16 mm, осигуряващ надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за разнообразни индустриални и търговски приложения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, което осигурява компактна и лека конструкция. Болтът има диаметър от 17 mm за надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което гарантира стабилна работа при различни условия на натоварване.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, което го прави лек и компактен. Болтът има диаметър от 21 mm, осигуряващ надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки стабилност и дълготрайност при различни условия на работа.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, като е оборудван с болт с диаметър 22 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за разнообразни индустриални и комерсиални приложения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, което го прави компактен и лек за монтаж. Болтът има диаметър от 23 mm, осигуряващ надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки стабилност при различни условия на работа.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

Socket е аксесоар за колелца с контактно квадратно синтетично свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина 36 mm и тегло 0,01 kg, осигурявайки компактно и леко решение. Болтът има диаметър 26 mm за надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки стабилност и издръжливост при различни условия на работа.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Socket е аксесоар, предназначен за монтаж с фитинг тип синтетично КОНТАКТ кръгло. Продуктът има обща височина 36 mm и е оборудван с болт с диаметър 18 mm за сигурно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Теглото на аксесоара е незначително - 0 kg, което го прави подходящ за различни приложения без допълнително натоварване на конструкцията.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg