Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Lumina е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий с щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от полипропилен с идентичен материал на протектора като тялото на колелото, осигуряващо еднородност и издръжливост, а плъзгащият лагер със разделител тръба гарантира безшумна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm при обща височина 59 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Подходящо за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис мебели и офис столове.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011
EAN
4031582311365
Номер на материал S4
990074986
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
59 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.13 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Housing
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Вилка Колело, затворен
Материал
Цинк-умре-кастинг / Алуминий
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
108 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
54 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Графитно черно (RAL9011)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Socket
R40-18x18 / 11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, осигурявайки компактно и лекотежко решение. Болтът има диаметър от 18 mm за сигурно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки надеждна работа при различни условия на натоварване.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-14/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и болт с диаметър 14 mm, осигуряващ надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за разнообразни индустриални и комерсиални приложения с умерени натоварвания.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-15/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и болт с диаметър 15 mm, осигуряващ надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Компактната конструкция и нулевото тегло правят този аксесоар идеален избор за леки мобилни приложения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-16/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и е оборудван с болт с диаметър 16 mm за сигурно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, осигурявайки надеждна работа при различни условия на натоварване.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и диаметър на болта 17 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Теглото на изделието е незначително, което го прави подходящо за леки конструкции и мобилни приложения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

Socket е аксесоар за колелца с тип монтаж синтетично КОНТАКТ кръгло, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина 36 mm и тегло 0,01 kg, което го прави компактен и лек за инсталиране. Болтът има диаметър 19 mm, осигуряващ стабилна връзка. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки надеждна работа при различни условия на натоварване.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

Socket е аксесоар за колелца с тип на монтажа синтетично КОНТАКТ кръгло, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, което осигурява компактност и лекота при инсталиране. Болтът има диаметър от 22 mm за надеждно свързване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки стабилност и дълготрайност при интензивна употреба.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, което го прави лек и компактен за монтаж. Болтът има диаметър от 23 mm, осигуряващ стабилна връзка. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки надеждна работа при различни условия на натоварване.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0 kg. Болтът има диаметър от 16 mm, осигуряващ надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за разнообразни индустриални и търговски приложения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, което осигурява компактна и лека конструкция. Болтът има диаметър от 17 mm за надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което гарантира стабилна работа при различни условия на натоварване.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, което го прави лек и компактен. Болтът има диаметър от 21 mm, осигуряващ надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки стабилност и дълготрайност при различни условия на работа.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, като е оборудван с болт с диаметър 22 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за разнообразни индустриални и комерсиални приложения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, което го прави компактен и лек за монтаж. Болтът има диаметър от 23 mm, осигуряващ надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки стабилност при различни условия на работа.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

Socket е аксесоар за колелца с контактно квадратно синтетично свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина 36 mm и тегло 0,01 kg, осигурявайки компактно и леко решение. Болтът има диаметър 26 mm за надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки стабилност и издръжливост при различни условия на работа.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Socket е аксесоар, предназначен за монтаж с фитинг тип синтетично КОНТАКТ кръгло. Продуктът има обща височина 36 mm и е оборудван с болт с диаметър 18 mm за сигурно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Теглото на аксесоара е незначително - 0 kg, което го прави подходящ за различни приложения без допълнително натоварване на конструкцията.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
6A20POI050B10-11x20

Въртящо се Колело Lumina е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Цинк-умре-кастинг / Алуминий и разполага с Щифт, завъртане за плавно и безшумно движение във всички посоки. Колелото се състои от тяло от Полипропилен с протектор от материал Идентично с тяло на Колело, осигуряващ отлична устойчивост на износване, докато Плъзгащ лагер със Разделител тръба гарантира дълготрайна и безпроблемна работа. С диаметър на колелото 50 mm и обща височина 59 mm, този модел е идеален за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели, където се изисква надеждна мобилност и компактни размери.

50 mm
59 mm
50 mm
59 mm