Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
EAN:
4031582338676
Номер на продукта:
5520PJI050L51-8
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със сляп отвор за фитинг...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за лесна и сигурна монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който осигурява отличната издръжливост и устойчивост на износване, и е оснащен със щифт със завъртане, позволяващ плавно и контролирано въртене на колелото. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с тяло от полипропилен, което намалява общото тегло на конструкцията, докато протектора е изработен от термопластичен каучук, осигуряващ превъзходна адхезия и дълготрайност. Лагерът е плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира гладко движение и минимално триене при експлоатация. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави компактен и подходящ за интеграция в различни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 км/ч, което го квалифицира за използване в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Специални функции