Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
Номер на продукта:
5520PJI050L51-10 MOUSE, Green
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Smiles е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкц...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Въртящото се колело Smiles е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага със щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в хоризонтална равнина. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, монтирани върху плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност и дълготрайност. Общата височина на изделието е 71,5 mm при диаметър на колелото 50 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Ярки и цветни повърхности
Мече, крава, котка и самолет. Възможни са всякакви комбинации