Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие за отлична устойчивост на износване, като въртенето се осигурява от прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 175 mm. Продуктът предлага динамична товароносимост от 150 kg при скорост до 3 km/h и статична товароносимост от 300 kg, което го прави подходящ за широк спектър от професионални приложения в медицинската индустрия, офис мебелите и специализираното оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
594CUAP150R05-22 ral7001
EAN
4031582411461
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка
Обща ширина
89 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.45 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
56 mm
Интерференция при завъртане
312 mm
Изместване
52 mm
Радиус на завъртане
156 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
22 mm
Диаметър
150 mm
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящ се Колело 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Въртящото се колело Linea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново протекторно покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 170 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за медицински оборудване, болнични легла, офис мебели, почистващи колички и други професионални приложения, където се изискват висока надеждност и плавно движение.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което осигурява надежда и стабилност при монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене, който гарантира гладко и безшумно движение. Колелото има диаметър от 150 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протектора е направен от екструдиран полиуретан, който осигурява отлично сцепление и издържливост. Общата височина на продукта е 170 mm, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 260 kg, докато динамичната носеща способност е 130 kg при скорост от 3 km/h. Linea е идеален избор за анестезиологични колички, медицински скенери, болнични легла, системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация, домове за възрастни, медицински гриж, офис мебели, пациентски асансьори, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg