Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 150 mm
Linea
EAN:
4031582409031
Номер на продукта:
594CUAP150P51
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и р...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене, осигуряващ плавно движение и дълготрайност. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото му е от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан за отлична устойчивост на износване. Въртенето на колелото се осъществява чрез прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински апаратура, офис мебели и специализирано оборудване.
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми