Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 150 mm
Linea
EAN:
4031582411430
Номер на продукта:
594CUAP150P50 ral7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и р...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене, осигуряващ плавно и надеждно движение. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото му е произведено от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан за оптимална издръжливост и безшумна работа. Лагерът на колелото също е прецизен сачмен тип. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост достига 110 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 220 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително медицинско оборудване, офис мебели, почистващи колички и специализирани системи в болници и домове за възрастни хора.
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми