Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 150 mm
Linea
EAN:
4031582408478
Номер на продукта:
594CUAP150P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и в...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 150 mm. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост достига 110 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 220 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация, домове за възрастни, медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми