Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
EAN:
4031582353167
Номер на продукта:
5947XSC125P50 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разпо...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото му е изработено от електропроводим полиамид, а протекторът е от екструдиран електропроводим полиуретан. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана. Общата височина на изделието е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, офис мебели и почистващо оборудване.
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
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции