Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото му е направено от електропроводим полиамид, а протекторът е от екструдирано електропроводим полиуретан. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Общата височина на изделието е 118 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително медицинско оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, офис мебели и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582352535
Номер на материал S4
990771911
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
118 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.72 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Housing
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализиран компонент, предназначен за използване с колелца и ролки в индустриални приложения. Този продукт осигурява допълнителна функционалност и подобрява експлоатационните характеристики на системите за транспортиране и позициониране. Linea се отличава с надеждна конструкция и прецизно изпълнение, което гарантира дългосрочна работа при различни условия на натоварване и експлоатация.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Linea
5940XSC100P30-11 RAL9002

Въртящо се Колело Linea е професионално колело с отвор за болт като тип закрепване, предназначено за широк спектър медицински и офис приложения. Корпусът е изработен от полиамид и оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно, електропроводимо тяло с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводимо покритие, осигуряващо отлична проводимост. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за болнични легла, медицински колички, офис мебели и други специализирани приложения в здравеопазването.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид с протектор от екструдирано електропроводим полиуретан, монтиран върху прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост възлiza на 240 kg. Продуктът е предназначен за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, офис мебели и специализирано медицинско оборудване.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg