Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото с диаметър 125 mm се състои от електропроводим полиамиден корпус и екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие, като използва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е предназначен за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, офис мебели и професионални почистващи системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5941XSP125P51 RAL9002
EAN
4031582352412
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
148 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Housing
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализиран компонент, предназначен за използване с колелца и ролки в индустриални приложения. Този продукт осигурява допълнителна функционалност и подобрява експлоатационните характеристики на системите за транспортиране и позициониране. Linea се отличава с надеждна конструкция и прецизно изпълнение, което гарантира дългосрочна работа при различни условия на натоварване и експлоатация.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

Въртящото се колело Linea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно електропроводимо тяло с протектор от екструдиран електропроводим полиуретан и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за медицинско оборудване, болнични легла, хирургични роботи, офис мебели и професионални почистващи колички.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно, електропроводимо тяло с протектор от екструдирано електропроводим полиуретан и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински апаратура, офис мебели и почистващи колички.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
594CXSP125P51 RAL9002

Въртящото се колело с комбинирана ключалка Linea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от електропроводим полиамид и протектор от екструдирано електропроводимо полиуретан, монтирано върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е предназначен за медицински приложения включително анестезиологични колички, образна диагностика, болнични легла, кетъринг системи, диализни колички, офис мебели, хирургични роботи, лечебни столове и професионални почистващи колички.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

Въртящото се колело Linea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно електропроводимо тяло с протектор от екструдиран електропроводим полиуретан и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за медицинско оборудване, болнични легла, хирургични роботи, офис мебели и професионални почистващи колички.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно, електропроводимо тяло с протектор от екструдирано електропроводим полиуретан и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински апаратура, офис мебели и почистващи колички.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
594CXSP125P51 RAL9002

Въртящото се колело с комбинирана ключалка Linea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от електропроводим полиамид и протектор от екструдирано електропроводимо полиуретан, монтирано върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е предназначен за медицински приложения включително анестезиологични колички, образна диагностика, болнични легла, кетъринг системи, диализни колички, офис мебели, хирургични роботи, лечебни столове и професионални почистващи колички.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg