Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване и корпус от Полиамид с Прецизен сачмен лагер за въртене. Вилката с вграден Захващане на кабели е изработена от Полиетилен. Колелото има диаметър 150 mm и се състои от корпус от Полиамид с настилка от Полиуретан, екструдирано, монтирана на Прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 300 kg. Продуктът е подходящ за медицинско оборудване като анестезиологични колички, болнични легла, диализни колички, хирургични роботи, ултразвукови апарати, вентилатори и други професионални приложения в здравеопазването.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5940UAP150R05-32 CC R9002
EAN
4031582382679
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.12 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
подобен EN12531 - Болнични лебедни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
45 mm
Housing
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Намек
Вилка с вграден Захващане на кабели, изработен от Полиетилен.
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Интерференция при завъртане
254 mm
Изместване
47.5 mm
Радиус на завъртане
122.5 mm
Wheel
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани