Въртящ се Колело 100 mm
Linea
Номер на поръчка:
990771757
EAN:
4031582360189
Номер на продукта:
5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения, включително анестез...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, Рентген, болнични легла за гриженост, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински гриженост, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Монтажът се осъществява чрез отвор за болт, което позволява лесна и сигурна фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който осигурява отличната издръжливост и химическа устойчивост, необходима за работа в строги медицински среди. Въртящият се лагер е прецизен сачмен лагер, гарантиращ плавно и надеждно въртене. Колелото има диаметър 100 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер с нержавеемост, което обезпечава дълготрайност и минимално техническо обслужване. Протектора е изработена от екструдиран полиуретан, материал, който предоставя отлично сцепление и защита на повърхностите. Общата височина на продукта е 118 мм. Статичната носеща способност е 240 кг, което позволява надежден товар при неподвижни условия, докато динамичната носеща способност е 120 кг при скорост 3 км/ч, гарантирайки безопасна експлоатация при движение.
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
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми