Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea safety е система за автоматично заключване, предназначена за професионална употреба в медицински и специализирани приложения. Крепежният елемент е ос с резба с шестоъгълен отвор горен, който осигурява надежда фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 100 mm и е снабдено с екструдиран полиуретан протектор, който осигурява отлично сцепление и издържливост на различни повърхности. Полиамидното тяло на колелото е комбинирано с прецизен сачмен лагер, гарантиращ гладко движение и минимално триене. Общата височина на устройството е 129 mm, което го прави компактно и подходящо за интегриране в различни конфигурации. Статичната носеща способност е 240 kg, докато динамичната носеща способност е 120 kg при скорост 3 km/h, което позволява безопасна експлоатация в условия на постоянна употреба. Продуктът е идеален за анестезиологични колички, C-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, болнични легла за грижа, компютри на колела, диализни колички, медийни мебели, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
594DUAP100S70-M12x25
EAN
4031582412116
Номер на материал S4
990772067
Основни атрибути
Тип
Система за автоматично заключване
Обща ширина
83 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
129 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.74 kg
Име на продукта
Linea safety
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
ос с резба с шестоъгълен отвор горен
Диаметър Щифт
12 mm
Щифт
25 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Диаметър на резбата
0 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
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
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Сигурна ключалка
Започва да се движи само когато лост или дръжка се активират от потребителя. Нежеланото движение е ефективно предотвратено
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Ефективна работа
Централно заключване с натискане на бутон за максимален комфорт