Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea low height е завъртане на колело със спирачка, предназначено за разнообразни медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, компютри на колела, диализни колички, болнични мебели и оборудване, медикаментни колички, домове за възрастни и стари хора, медицински гриж, пациентски подемници, бански столове, лечебни столове, ултразвукови апарати и вентилатори. Продуктът е оборудван с отвор за болт като тип крепеж, което позволява надежда монтаж на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно и стабилно завъртане, осигурявайки дълготрайност и надеждност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 100 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, което гарантира гладко движение и минимално триене. Гумата на колелото е изработена от екструдиран полиуретан, който осигурява отлично сцепление, издържливост и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 103 мм, което го прави идеален за приложения с ограничено пространство и нископрофилни конструкции. Статичната носеща способност е 200 кг, докато динамичната носеща способност е 100 кг при скорост 3 км/ч, което позволява безопасна работа в различни условия на експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5945UAP100P30-10 LH RAL7001
EAN
4031582373066
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
73 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea low height
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
204 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
102 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
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
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Здрава обвивка
Двойно колело за висока товароносимост и ниска височина
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
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Linea low height
5940UAP100P30-10 LH RAL7001

Въртящо се Колело Linea low height е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж за надеждно фиксиране. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано, като използва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, подемници за пациенти, столове за баня, лечебни столове, ултразвукови апарати и вентилатори.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg