Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Linea low height е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за въртящия механизъм. Колелото се състои от корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, като използва прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, подемници за пациенти, столове за баня, лечебни столове, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
EAN
4031582347296
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
73 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.45 kg
Име на продукта
Linea low height
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
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
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Здрава обвивка
Двойно колело за висока товароносимост и ниска височина
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
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-10 LH 7001/3000/7015 2.0

Linea low height е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, медицински грижи, пациентски подемници, бански столове, лечебни столове, ултразвукови апарати и вентилатори. Продуктът е оборудван с отвор за болт като тип крепеж, което позволява лесна и сигурна монтаж към различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за свободното въртене, осигурявайки дълготрайност и надеждност при ежедневна употреба. Колелото има диаметър от 100 милиметра и е конструирано с екструдиран полиуретан протектор, който осигурява отлично сцепление и защита на подовите повърхности, докато основата е от полиамид. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и тихо движение. Общата височина на устройството е 103 милиметра, което го прави идеално за приложения с ограничено пространство. Продуктът поддържа статична товароносимост от 200 килограма и динамична товароносимост от 100 килограма при скорост от 3 километра в час, което го квалифицира за надежден избор в професионални медицински и индустриални среди.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg