Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна монтаж на различни конструкции и системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издръжливост, химическа устойчивост и дълготрайност в различни експлоатационни среди. Колелото има диаметър 65 милиметра и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, което означава, че е също от полипропилен, обезпечавайки хомогенна конструкция и оптимална производителност. Общата височина на продукта е 68 милиметра, което го прави компактен и подходящ за интеграция в различни конфигурации. Жилищното завъртане е от тип щифт, завъртане, което позволява 360-градусна ротация и гъвкавост при позиционирането. Статичната носеща способност на колелото е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост от 3 километра в час. Linea light е идеален избор за анестезиологични колички, нощни шкафчета, медицински оборудване, болнични мебели, офис мебели, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за много други приложения в здравеопазването и индустрията.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925POI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582404050
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.09 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
134 mm
Радиус на завъртане
67 mm
Колело
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
13.9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 65 mm
Въртящ се Колело 65 mm
Linea light
5920POI065L51-10

Въртящо се Колело Linea light е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Полиамид с Щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото има тяло от Полипропилен с протектор Идентично с тяло на Колело и Плъзгащ лагер със Разделител тръба за оптимална работа. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина достига 68 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът намира приложение в Анестезиологични колички, Нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Компютри на колела, Диализни колички, Мебели, Болници, Медийни мебели, Колички за медикаменти, Домове за възрастни и стари хора, Колички за медицински грижи, Офис столове, Офис мебели, Ултразвукови апарати, Вентилатори и Професионални почистващи колички.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна инсталация на различни конструкции и системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на химикали, като същевременно е лек и лесен за поддръжка. Щифтът на завъртането е конструиран за оптимална функционалност и позволява гладко въртене на колелото. Колелото има диаметър 65 мм и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява плавно движение и намалено триене. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, което гарантира еднородност и дълготрайност, докато тялото е изработено от полипропилен за допълнителна устойчивост. Общата височина на продукта е 68 мм, което го прави компактен и подходящ за различни конфигурации. Статичната носеща способност е 80 килограма, което позволява стабилна поддръжка на тежки товари, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 км/ч, подходяща за медицински колички, болнични легла, офис мебели и професионални почистващи системи.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg