Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело Linea light е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Полиамид с Щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото има тяло от Полипропилен с протектор Идентично с тяло на Колело и Плъзгащ лагер със Разделител тръба за оптимална работа. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина достига 68 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът намира приложение в Анестезиологични колички, Нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Компютри на колела, Диализни колички, Мебели, Болници, Медийни мебели, Колички за медикаменти, Домове за възрастни и стари хора, Колички за медицински грижи, Офис столове, Офис мебели, Ултразвукови апарати, Вентилатори и Професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920POI065L51-10
EAN
4031582404036
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.08 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
112 mm
Радиус на завъртане
56 mm
Колело
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
13.9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Linea light представлява завъртане на колело със спирачка, предназначено за мобилно оборудване и мебели. Фитингът е сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно и прецизно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва щифт за завъртане, който осигурява плавно движение на колелото. Колелото с диаметър 65 mm има протектор, идентичен с тяло на колело, а самото тяло е от полипропилен. Лагерът е плъзгащ лагер със разделител тръба. Общата височина на изделието е 68 mm. Статичното натоварване е 80 kg, а динамичното натоварване е 40 kg при скорост 3 km/h. Сред приложенията са анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови системи, колички за кетъринг, компютърни колички, диалзни колички, медицински мебели, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light е Завъртане на Колело със Спирачка, предназначено за приложения в медицината, мебелната индустрия и почистващата техника. Фитингът е Слеп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва Щифт, завъртане, който позволява въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 65 mm, протекторът е Идентичен с тяло на Колело, а лагерът е Плъзгащ лагер с Разделител. Общата височина на изделието е 68 mm. Статичното натоварване е 80 kg, а динамичното натоварване е 40 kg при скорост 3 km/h. Сред приложенията са: Антиеластични колички, Нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, Рентген, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Компютри на колела, Диалзни колички, Мебели, Болници, Медийни мебели, Колички за медикаменти, Домове за възрастни и стари хора, Колички за медицински грижи, Офис мебели, Ултразвукови апарати, Вентилатори и Професионални почистващи колички.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg