Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea light е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надежда монтаж и лесна инсталация. Корпусът е изработен от електропроводим полиамид и разполага със щифт за завъртане, което позволява плавно и контролирано движение на конструкцията. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и надеждност при интензивна експлоатация. Протектора е от екструдиран електропроводим полиуретан, който осигурява отлично сцепление и защита на повърхностите. Общата височина на колелото е 100 мм, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носимоспособност на колелото е 200 кг, докато динамичната носимоспособност при скорост 3 км/ч е 100 кг. Linea light е идеално решение за анестезиологични колички, нощни шкафчета, медицински оборудване като КТ сканери и рентгенови апарати, системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болнични мебели, офис мебели и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920XSP100L51-11 RAL7001
EAN
4031582370720
Номер на материал S4
990771272
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
73 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
100 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
40 mm
Интерференция при завъртане
176 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Колело
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
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
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани