Въртящ се Колело 100 mm
Linea light
Номер на поръчка:
990079829
EAN:
4031582350616
Номер на продукта:
5920UAP100L51-11 7001/7015
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea light е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в разнообразни приложения, включително анестезиологич...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea light е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в разнообразни приложения, включително анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, Рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, което осигурява надежда монтаж и съвместимост със стандартни системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, и е оборудван със щифт със завъртане за плавно и контролирано движение. Колелото има диаметър 100 мм и е конструирано с протектор от екструдиран полиуретан, който осигурява отлично сцепление и защита на подовите повърхности. Вътрешната конструкция включва прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Общата височина на продукта е 100 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни конфигурации. Статичната носеща способност е 200 кг, докато динамичната носеща способност е 100 кг при скорост 3 км/ч, което позволява безопасна работа в условия с умерено натоварване.
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
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми