Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea safety е система за автоматично заключване, предназначена за специализирани медицински приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген оборудване, болнични легла за грижа, компютри на колела, диализни колички, медийни мебели, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, което осигурява надеждна и лесна инсталация на различни конфигурации. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван със щифт за завъртане, позволяващ плавно и контролирано движение на системата. Колелото има диаметър от 100 мм и е конструирано с полиуретанова екструдирана гума за протектора, което гарантира отличното сцепление и издържливост при дневна употреба. Тялото на колелото е от полиамид, а лагерът е прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и тихо движение. Общата височина на системата е 100 мм, което я прави компактна и лесна за интегриране в различни медицински устройства. Статичната носимоспособност е 200 килограма, докато динамичната носимоспособност е 100 килограма при скорост от 3 километра в час, което гарантира безопасност и стабилност при всички условия на експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
592DUAP100L51-11 7001/7015
EAN
4031582399363
Номер на материал S4
990771682
Основни атрибути
Тип
Система за автоматично заключване
Обща ширина
73 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
100 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.41 kg
Име на продукта
Linea safety
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
176 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)
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
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Сигурна ключалка
Започва да се движи само когато лост или дръжка се активират от потребителя. Нежеланото движение е ефективно предотвратено
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Ефективна работа
Централно заключване с натискане на бутон за максимален комфорт
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда и лесна инсталация на различни конструкции и системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на химикали, като същевременно е лек и лесен за поддръжка. Корпусът разполага със щифт за завъртане, което позволява плавно въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър от 100 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и тихо движение. Протектора на колелото е изработен от екструдиран полиуретан, материал, който предоставя отлично сцепление и защита на подовите повърхности. Общата височина на продукта е 100 мм, което го прави компактен и подходящ за различни конфигурации на мебели и оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 200 кг, докато динамичната носеща способност е 100 кг при скорост от 3 км/ч, което го квалифицира за приложения в анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg