Завъртане на Колело с електрическа заключваща система 150 mm
Linea E-Lock
EAN:
4031582489309
Номер на продукта:
594EUSP150R36-32 N RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea E-Lock е завъртане на колело със електрическа заключваща система, предназначено за специализирани медицински и индустриалн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea E-Lock е завъртане на колело със електрическа заключваща система, предназначено за специализирани медицински и индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, което обезпечава надежда и стабилност при инсталацията. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за свободното въртене, гарантирайки дълготрайност и плавна работа в различни условия на експлоатация. Колелото има диаметър 150 мм и е снабдено с екструдиран електропроводим полиуретан протектор, който осигурява отлично сцепление и защита на повърхностите, както и с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на устройството е 155 мм, което позволява компактна интеграция в различни конфигурации. Статичната товароносимост достига 300 кг, докато динамичната товароносимост е 150 кг при скорост 4 км/ч и 150 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за приложения в анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, компютри на колела, диализни колички, болници, медикаментни колички, домове за възрастни и стари хора, медицински гриж, хирургични роботи, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции