Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диалитични колички, болнични легла, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора и колички за медицински грижи. Фитингът представлява щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, каса Версия, и трябва да бъде изолиран в зоната на монтаж от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 150 mm, протектор от полиуретан, екструдиран електропроводим, и прецизен сачмен лагер с нержавеемост. Общата височина на колелото е 155 mm. Статичният товар е до 300 kg, а динамичният товар е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5946USC150R36-34XS S30
EAN
4031582360080
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.06 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
подобен EN12531 - Болнични лебедни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
42 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Интерференция при завъртане
254 mm
Изместване
47.5 mm
Радиус на завъртане
122.5 mm
Колело
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

Награда Interzum

Награда Interzum

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-34XS S30

Линеа клиник е колело със Закрепване на колело с централно, пълно или Закрепване по пососка (type: "Завартане на Колело с централно, пълно или Закрепване по пососка"), предназначено за медицинско и болнично оборудване. Щифтът (фитингът) е с тип Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, каса Версия, а производителят препоръчва монтажът да бъде изолиран в зоната за поставяне, което се постига лесно с болничното оборудване. Корпусът на колелото е изработен от полиамид и е оборудван с Прецизен сачмен лагер за въртене на завъртането. Колелото има диаметър 150 mm и протектор от полиуретан, екструдиран електропроводим, който осигурява контрол на статичното електричество. Лагерът е прецизен сачмен, с нержавеемост, а корпусът е от полиамид. Общата височина на колелото е 155 mm. Статичното натоварване е 300 kg. Динамичното натоварване е 150 kg на колело при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват анестезиологични колички, C-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg