Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360066
Номер на продукта:
5944USC150R36-34XS S30
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Линеа клиник е колело със Закрепване на колело с централно, пълно или Закрепване по пососка (type: "Завартане на Колело с центра...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Линеа клиник е колело със Закрепване на колело с централно, пълно или Закрепване по пососка (type: "Завартане на Колело с централно, пълно или Закрепване по пососка"), предназначено за медицинско и болнично оборудване. Щифтът (фитингът) е с тип Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, каса Версия, а производителят препоръчва монтажът да бъде изолиран в зоната за поставяне, което се постига лесно с болничното оборудване. Корпусът на колелото е изработен от полиамид и е оборудван с Прецизен сачмен лагер за въртене на завъртането. Колелото има диаметър 150 mm и протектор от полиуретан, екструдиран електропроводим, който осигурява контрол на статичното електричество. Лагерът е прецизен сачмен, с нержавеемост, а корпусът е от полиамид. Общата височина на колелото е 155 mm. Статичното натоварване е 300 kg. Динамичното натоварване е 150 kg на колело при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват анестезиологични колички, C-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Награда Interzum
Награда Interzum
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект