Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Linea clinic
Номер на поръчка:
990034519
EAN:
4031582371260
Номер на продукта:
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic представлява въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни п...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea clinic представлява въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 150 mm. Общата височина на изделието достига 175 mm. Динамичният товароносимост е 150 kg при скорост от 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичният товароносимост е 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции